El sonido lo cambia todo
Desde una sesión frenética e inmersiva que catapulta a un DJ a la fama, hasta una presentación estelar de una banda en vivo con implicaciones decisivas para su carrera, innumerables variables, y a menudo la pura suerte, pueden influir en el éxito de una actuación memorable, incluso transformadora. Algunas las puedes controlar, otras no, pero los subwoofers DXS mk3 eliminan el factor suerte en lo que respecta al sonido de tus graves, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento, flexibilidad y fiabilidad con respecto a su reconocido predecesor. Desde el diseño funcional, ligero y a la vez muy resistente de su gabinete, hasta las funciones DSP flexibles y de alto rendimiento con aplicaciones cruciales en el mundo real, el DXS mk3 te brindará graves con una potencia impresionante y una precisión asombrosa, garantizando que nunca tendrás que dudar de que el rendimiento de tus graves esté a la altura cuando más lo necesites.
Diseño acústico que ofrece un rendimiento VLF consistentemente lineal.
- Unidades de altavoces de larga excursión y alta durabilidad, tecnología patentada de Yamaha.
- Estructura de paso de banda ideal
- Armario de madera contrachapada de alto rendimiento con revestimiento de poliurea duradero.
Procesamiento digital de señal (DSP) potente y de alto rendimiento que libera todo el potencial sonoro.
- Panel LCD y codificador de alta visibilidad y fácil uso.
- Procesamiento digital de señales avanzado para un procesamiento de señales sofisticado.
- Amplificador de alta potencia Clase D de 2500 W
- Enrutamiento de entradas completo y versátil con audio Bluetooth®
Características del subwoofer autoamplificado DXS18 mk3
- Altavoz patentado de alta durabilidad con cono de 18" y bobina de voz de 4".
- Amplificador de clase D de 2500 W de nuevo desarrollo.
- Woofer de alto rendimiento con un diseño de caja de paso de banda ideal para una respuesta de graves superior, que ofrece un máximo de 134 dB SPL.
- El procesamiento D-XSUB integrado permite extender la respuesta de frecuencia aún más abajo, hasta 32 Hz.
- Configuración de crossover extremadamente flexible con DSP
- Modo cardioide para el control de graves en el escenario.
- El gabinete de madera contrachapada es duradero y está optimizado acústicamente para una máxima calidad de sonido.
- Enchufes bipolares M20 y Ø35 mm
- Ruedas para altavoces (SPW-1) y cubierta para altavoces (SPCVR-DXS183) opcionales.