Controlador de pared con capacidad para hasta 64 dispositivos. Diseño sencillo e intuitivo para un control fácil de dispositivos Yamaha y de terceros.
- Interfaz de usuario personalizable
- Páginas y parámetros de control configurados por ProVisionaire Design
- Se adapta a la caja estándar estadounidense de 1 módulo.
- Compatible con PoE (Cat 5e o superior)
- Bloqueo por PIN para un funcionamiento seguro y fiable.
- Pantalla LCD a color de 1,77 pulgadas para una visibilidad clara.
- Peso: 0,2 kg