Publique sus productos
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

Este producto solo está disponible en Japón.

Pueden establecerse previa consulta con los gobiernos locales.

Especificaciones
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Especificaciones técnicas
  • Referenciayvpt-s240-14k_1g
  • Familia de productoFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Grupo de productosForm tank (vertical type)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1740
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón