Publique sus productos
ES Ytong BLOQUE 25/350 + TRSAD (80+13) R=5,30 m²K/W ep=358 mm
ES Ytong BLOQUE 25/350 + TRSAD (80+13) R=5,30 m²K/W ep=358 mm
ES Ytong BLOQUE 25/350 + TRSAD (80+13) R=5,30 m²K/W ep=358 mm
    Ytong
    Archivados

    ES Ytong BLOQUE 25/350 + TRSAD (80+13) R=5,30 m²K/W ep=358 mm

    EL muro YTONG de BLOQUE 25/350 + TRASD tiene excepcionales propiedades térmicas, mecánicas e ignífugas. Está destinado a: - muros de carga de viviendas unifamiliares y pequeños edificios colectivos y terciarios - Trasdosados - Paredes resistentes al fuego en la protección contra incendios en estructuras o túneles. Su ligereza y facilidad de manejo la hacen especialmente adecuada para proyectos de renovación y ampliación. Su eficiencia térmica es 3 en 1: Albañilería aislante + tratamiento de puentes térmicos + hermeticidad al aire. EL muro Ytong de BLOQUE 25/350 + TRASD contribuye al bienestar de los ocupantes por su comportamiento higrotérmico y medioambiental. Los bloques Ytong son sólidos y portantes sobre toda su superficie de apoyo. Constituyen un sistema constructivo simple, sostenible y económico.
    Especificaciones
    • Construcción - U = 0,19 W/(m²K): - 13 mm Placa de yeso - 80 mm Aislante lana mineral - 250 mm Ytong BLOQUE 25/350 - GTIN: 4054640007352 - 15 mm Revestimiento monocapa EL muro YTONG de BLOQUE 25/350 + TRASD (80 + 13) se puede utilizar en zonas sísimicas 1, 2, 3, 4 tanto para viviendas unifamiliares como para edificios colectivos y comerciales con altura limitada a R + 2. La resistencia térmica del muro de BLOQUE 25/350 + TRASD (80 + 13) es de 5,3022 m²K/W. Dispone de ficheros FDES de acuerdo con NF EN 15804 + A1. Albañilería del grupo 1 según EN 1996, el montaje se realiza con junta fina. La superficie está clasificada como Rt1 (NF DTU 26.1) Rcn = 3.00 MPa, fb = 2.83 MPa, fk = 1.94 MPa Densidad = 350 kg/m³ Masa superficial = 98 kg/m² Resistencia al fuego: A1, REI 180, EI 240, HCM 120 Altura máxima de las particiones = 20,0 m Atenuación acústica Rw (C; Ctr) = 53 (-2; -9) dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOM_ES_Y_BLOQUE_25_350_ITI_U_0-19_d_358
    • Familia de productoYtong AAC
    • Grupo de productosComposite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)358
    Información relacionada
    • Material principalHormigón celular
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBricks
    • Código UNSPSC301316
    • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
    • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 35 21 13
    • Título OmniClass Masonry Structural Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit