Publique sus productos
Aparador
Aparador
    ZAGAS
    Archivados

    Aparador

    4.8 de 5 estrellas4.8(20 reseñas)
    Aparador com 4 puertas lacadas y 2 estantes ajustables. Enmarcado en roble macizo, puertas com detalle enmarcado en acero inox dorado cepillado e pata en hierro. Interior textura estilo piel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCLA803
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSideboard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)135
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_81
    • Descripción Uniclass 2015Sideboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15 13
    • Título OmniClass Residential Sideboards
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings