Publique sus productos
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic

    Monitor Generic

    4.5 de 5 estrellas4.5(43 reseñas)
    Traducido por Google,
    Monitor de computadora genérico

    Este monitor de computadora genérico es perfecto para agregar detalles a sus proyectos de Revit.

    Tamaños estándar
    Anchos: 21", 28"
    Profundidad: 7 1/2"
    Alturas: 16", 19 1/2"

    • Los monitores de computadora genéricos son útiles para visualizar oficinas, salas de juegos y cualquier espacio con una computadora.
    • Elija entre tamaños de monitor de 27" y 32"
    • El soporte es extraíble para visualizar con un soporte VESA


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y seleccione entre tamaños de monitor de 27" y 32". La familia incluye materiales PBR de alta calidad que funcionarán con cualquier programa de renderizado.
    Especificaciones
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Monitor_Generic_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-37 13 11 11
    • Título OmniClass Desktop Personal Computers