Publique sus productos
Mesa de centro redonda
Mesa de centro redonda
    ZAGAS
    Archivados

    Mesa de centro redonda

    Mesa de centro redonda. Tapa en eucalipto ahumado y estructura en hierro. También disponible en nogal y en porcelánico.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGEN995
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniClass Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings