Publique sus productos
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Traducido por Google,
    Aplique de pared atemporal para instalación en exteriores
    Especificaciones
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA_01_wall_fixture
    • Familia de productoA.01
    • Grupo de productosOutdoor
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica