Publique sus productos
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 de 5 estrellas4.5(60 reseñas)
Traducido por Google,
Accesorio colgante
Especificaciones
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLens_pendant_large
  • Familia de productoLens
  • Grupo de productosPendant
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares