Publique sus productos
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
Traducido por Google,
En colaboración con la conocida marca de muebles Blå Station, Zero ha dotado a su sistema de sofás Bob de un accesorio que lleva sus contornos a nuevas alturas mientras se ancla en el respaldo. Zero también ofrece una versión de lámpara de pie independiente y una suspensión con el mismo carácter simpático y redondo. Un LED regulable detrás de un escudo antideslumbrante convexo proporciona una iluminación íntima y oculta; disponible en blanco o negro estándar. LED 10W/3000K.
Especificaciones
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBob_floor
  • Familia de productoBob
  • Grupo de productosFloor
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2016
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)815
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
  • Descripción Uniclass 2015Free standing luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares