Publique sus productos
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Colgante en aluminio pintado.
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCity_Pendant
    • Familia de productoCity
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)342
    • Ancho (mm)555
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica