Publique sus productos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traducido por Google,
    Colgante en aluminio pintado.
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConvex_pendant_large
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)278
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica