Publique sus productos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Aplique de pared en aluminio pintado y acero
    Especificaciones
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConvex_wall_fixture
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de productosWall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica