Publique sus productos
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Traducido por Google,

    Curva a través del montaje en la parte superior de la mesa.

    Especificaciones
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCurve_through-tabletop
    • Familia de productoCurve
    • Grupo de productosTable
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica