Publique sus productos
HOSHI Sobremesa oro satinado y negro
HOSHI Sobremesa oro satinado y negro
HOSHI Sobremesa oro satinado y negro
HOSHI Sobremesa oro satinado y negro

    HOSHI Sobremesa oro satinado y negro

    HOSHI es una sobremesa de diseño de xJeR Studio. Su sólida base le da estabilidad a la luminaria que se caracteriza por un estilizado cuerpo y pantalla. Se puede regular la intensidad de la luz gracias al regulador de la base. La fuente de luz es LED 12W 2700K integrada.
    Especificaciones
    • Referencia: 28387

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776117488

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1068364

      Fixing: Sobremesa

      Serie: 2838

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00078

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 12

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 930lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      CRI: >80

      Altura total: 400

      Longitud: 260

      Profundidad: 260

      Diámetro de la base: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 4

      Alto caja individual (MM): 325

      Ancho caja individual (MM): 185

      Largo caja individual (MM): 420

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025253

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.9

      PALLET: 36

      Peso neto articulo consolidado: 2.3

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28387_-_hoshi-led-satin-gold-and-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL