Publique sus productos
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Traducido por Google,
    Aplique de pared en aluminio inyectado y vidrio
    Especificaciones
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDroppen_wall_fixture
    • Familia de productoDroppen
    • Grupo de productosWall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica