Publique sus productos
Grid
ZERO

Grid

Traducido por Google,
Aplique de pared con agujeros cuadrados o metal expandido
Especificaciones
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGrid_wall_mounted
  • Familia de productoGrid
  • Grupo de productosWall fixtures
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)96
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)96
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica