Publique sus productos
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Traducido por Google,

    Lumo es una luminaria clásica, de forma cónica, fabricada a partir de una única pieza de aluminio.
    La pantalla de seis milímetros de grosor termina elegantemente con un bonito radio completo. El difusor está montado de forma imperceptible en la pantalla de forma que evita el deslumbramiento.

    Especificaciones
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Especificaciones técnicas
    • Referencialumo-ceiling
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de productosCeiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África