Publique sus productos
Mist
ZERO

Mist

Traducido por Google,
Accesorio de techo
Especificaciones
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMist_wall_ceiling
  • Familia de productoMist
  • Grupo de productosCeiling/wall
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica