Publique sus productos
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Traducido por Google,

    Aplique de pared en aluminio pintado y metal. Blanco RAL 9010, negro RAL 9005 o gris RAL 7030, verde RAL 6021, amarillo RAL 1018, albaricoque RAL 3012, marfil RAL 1015. Otros colores bajo pedido. Excluyendo fuente de luz. La pantalla tiene un ángel fijo de
    6 grados Otro ángulo y/o vapor más largo bajo pedido.

    Especificaciones
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilowall
    • Día de publicación2020-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica