Publique sus productos
Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5535-K EcoVantage® High Efficiency, 1.28 GPF, STD Height, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Traducido por Google,

    Inodoro de porcelana vitrificada, de alta eficiencia, con bajo consumo de 1,28 gpf [4,8 Lpf], de alto rendimiento y con sistema de descarga por sifón, válvula de descarga de 3", borde frontal alargado y distancia entre orificios estándar de 12".

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1
    • Certificación WaterSense
    • Listado por CEC

    Características

    • Volumen de descarga HET de 1,28 gpf
    • La puntuación MaP de 1000 g significa el mayor rendimiento de descarga posible.
    • Inodoro de dos piezas con sistema de descarga por sifón y sifón totalmente esmaltado de 2-1/8".
    • Llanta delantera alargada
    • Tecnología de descarga de 3"
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • keywords: Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,Gravity Two Piece Toilets,1.0-1.28 gpf Tank Type Water Closets,CA Mandatory Water Reduction,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,Z5535, Z5535-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5535-K,535-K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ5535-K
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • Grupo de productosManual Flushometer Vitreous China
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica