Publique sus productos
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de inodoro comercial EcoVantage® de alta eficiencia con accionamiento manual de 1,28 gpf, montado en el suelo, con fluxómetro cromado Z6000AV-HET expuesto y de activación manual para suministro a la izquierda o a la derecha, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL e inodoro de porcelana vitrificada montado en el suelo Z5665-BWL1 con kit de junta de salida de brida Z5972-COMB fabricado por Zurn.

Cumplimiento:

  • Accesorio: cumple con las normas ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Válvula de descarga - Cumple con ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • 1,28 gpf (galones por descarga)
  • Inodoro con borde frontal alargado y montaje en el suelo, con conexión superior para inodoro.
  • Acción de descarga por chorro de sifón de alta eficiencia
  • Trampa totalmente esmaltada de 2-1/8”
  • Gran mancha de agua: 12' x 10'
  • Construcción de cuencos de porcelana vitrificada
  • Fluxómetro de diafragma completo con diafragma de doble sellado Go Blue® TPE de Zurn, resistente a la cloramina y con derivación de triple filtrado resistente a la obstrucción.
  • Cumple con la normativa ADA, no requiere apertura forzada, mango de doble cierre.
  • Rompevacío de alta presión
  • Cola ajustable
Especificaciones
  • Keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zwc4am
  • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • Grupo de productosManual Flushometer Vitreous China
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica