Grifo de cuello de cisne rígido o giratorio de latón cromado pulido de 137 mm (5-3/8”) con eje central, montado sobre encimera. La unidad incluye un control de flujo laminar de 7,6 L (2,0 GPM) en la base del grifo (que cumple con la norma ANSI A112.18.1 para el flujo), herrajes de montaje y una tuerca de acoplamiento NPSM de 1/2” para elevador de lavabo estándar. Los productos Zurn sin plomo (-XL) son la línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido promedio ponderado de plomo de no más del 0,25 % de la superficie mojada.
Cumplimiento:
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |