Publique sus productos
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula de fluxómetro cromada, silenciosa, expuesta y de tipo diafragma con exterior pulido. Completo con diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación de triple filtrado resistente a obstrucciones. La válvula incorpora un actuador de motor de 6 VCC, un sensor automático alimentado por batería, una cubierta de metal cromada con botón de anulación manual y un sensor en ángulo de 10 grados.

      Características:

      • El sensor alimentado por batería respalda un entorno higiénico al eliminar los puntos de contacto
      • El diafragma de doble sello cuenta con un bypass de triple filtrado resistente a obstrucciones para garantizar un flujo de agua suave.
      • El botón de anulación manual verdaderamente mecánico ofrece descarga a pedido
      • El tope de control tiene protección interna contra el sifón, kit de soldadura por sudor y brida de pared con tornillo de fijación.
      • La carcasa duradera de policarbonato permite una alta resistencia al impacto
      • El cordal ajustable permite flexibilidad en la instalación
      • La función de palanca permite un lavado de línea opcional las 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de las trampas de los accesorios para proteger contra los gases de alcantarillado durante los períodos de inactividad.

      Cumplimiento:

      Cumple con la ADA, aprobado por Massachusetts, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, etiquetado Watersense (-EWS y -ULF)

      Palabras clave: inodoro, válvula de descarga, válvulas de descarga para urinario, brida de pared, descarga EZ, válvula de descarga para inodoro, diafragma del sensor, válvula de descarga con sensor zurn, válvula de descarga de diafragma, resistente a obstrucciones, kit de actualización del sensor zurn

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaZER6003AV-SM
      • Familia de productoSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
      • Grupo de productosDiaphragm
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-08-08
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)14
      • Ancho (pulgadas)11
      • Profundidad (pulgadas)4
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Material secundarioZinc
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)7
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010210
      • Nombre ETIMElectronic urinal flusher
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
      • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
      • Número OmniClass23-27 31 00
      • Título OmniClass Valves

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica