Publique sus productos
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm
    Zurn

    ZHYD40 Concealed Sensor Flush Valve for Exposed 1‑1/2" Back Spud Floor‑Mount Water Closet with Gear-Driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragm

    Traducido por Google,
    Las válvulas de descarga con sensor de la serie Hydro•X® Power de Zurn, ocultas y para inodoros, están diseñadas para un funcionamiento fiable y manos libres que dura toda la vida útil de un baño comercial. Esta válvula de descarga con sensor, accionada por agua, no requiere cableado ni cambio de baterías, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento. La válvula, accionada por engranajes, cuenta con un diafragma triple filtrado resistente a la obstrucción. Su activación por sensor contribuye a un entorno más higiénico al eliminar los puntos de contacto. Combínela con los grifos Hydro•X® Power para maximizar los objetivos de sostenibilidad en los baños. Cumplimiento: Cumple con ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Cumple con la normativa ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZHYD40
    • Familia de productoSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de productosDiaphragm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica