Publique sus productos
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Traducido por Google,

Los tapones Zurn Modelo FP3 son extremos de tubería ranurados estándar.

Cumplimiento
• Listado UL ®
• Listado C-UL ®
• Aprobado por FM®

Características:

  • Disponible en tamaños de 1-1/4" a 8".
  • Certificado por UL®
  • Listado C-UL®
  • Aprobado por FM®
Especificaciones
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-fp3
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosFire Sprinkler System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniClass Fire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II CódigoD4010
  • CSI UniFormat II TítuloSprinklers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica