Publique sus productos
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Traducido por Google,

    Los codos Zurn maximizan la capacidad de configuración de las tuberías con radio estándar y opciones de patrones cortos y una gama de ángulos de curvatura.

    Los adaptadores de extremo de carrera ranurados proporcionan una tapa de extremo ranurada con un codo de 90° y una salida roscada; comúnmente utilizado para conectar rociadores contra incendios al final de un tramo de tubería de rociadores. Los salientes roscados se pueden utilizar para la conexión directa de hardware.

    Los codos de drenaje están diseñados con un drenaje NPT integral de 1" para cumplir con los requisitos de los sistemas de tuberías verticales.

    Opciones:

    FP52S - Radio estampado corto | FP52GTF - Adaptador de final de carrera ranurado

    Especificaciones



    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-fp52
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Sprinkler System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalDuctile Iron
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression
    • Número OmniClass23-29 33 00
    • Título OmniClass Fire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4010
    • CSI UniFormat II TítuloSprinklers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica