Hidrante de suelo ZURN Z1360XL, encamisado, sin plomo y anticongelante, para instalación a ras de suelo o en suelos con acabado (sin tráfico). El hidrante cuenta con carcasa de acero galvanizado, componentes interiores de bronce y acero inoxidable, asiento de bronce y arandela de asiento reemplazable, varilla de operación antigiro y válvula de cierre por compresión flotante con conexión de entrada de 3/4" [19] o 1" [25] con puerto de drenaje roscado de 1/4" [6] en la carcasa y conexión macho para manguera de 3/4" [19] o 1" [25]. El hidrante se suministra con caja de bronce lisa y tapa escoriada con bisagras y cierre, estampada con "WATER" e incluye llave de operación. Los productos Zurn "XL" sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos, diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de contenido de plomo. Los productos Zurn "XL" se fabrican de acuerdo con la sección 1417 de la SWDA federal.
Cumplimiento:
Características:
- Sin plomo
- Anticongelante, drenaje automático
- Hidrante de suelo empotrado para instalación empotrada
Palabras clave: hidrante de suelo con caja, hidrante de suelo anticongelante con caja de Zurn, hidrante de pared Zurn Z1360XL, hidrante comercial ligero Zurn, hidrante anticongelante expuesto Zurn, hidrante con interruptor de vacío Zurn, 1360XL, 360XL