Publique sus productos
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Lavabo de servicio para trapeador de 24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254]. Lavabo compuesto moldeado de alta densidad con estante para trapeador autodrenante moldeado integralmente, cuerpo de drenaje de PVC, colador de acero inoxidable y conexión de salida con junta de 3 [76]. Certificaciones: Cumple con ANSI Z124.6, listado CSA e IAPMO listado en el archivo n.° 3561

    Cumplimiento:

    Aprobado por Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Lavabo para trapeador moldeado, compuesto de alta densidad, diseñado para aplicaciones comerciales
    • Colador de cúpula de acero inoxidable/cesta para pelusa y drenaje de PVC con junta y tuerca de calafateo ajustables
    • Estante para trapeador autodrenante, moldeado integralmente
    • 24" x 36" x 10" [610 mm x 954 mm x 254 mm]
    • Cumple con ANSI Z124.6, listado CSA e IAPMO listado en el archivo #3561

    Palabras clave: colador de acero inoxidable, fregadero para trapeador comercial, lavabo para trapeador, drenaje de PVC, fregaderos para trapeador comercial, zurn z199, fregadero para trapeador de acero inoxidable, fregadero para trapeador comercial, lavabo para trapeador, fregadero para trapeador zurn, manguera para fregadero de trapeador, colador para fregadero de trapeador, lavabo de servicio para trapeador , lavabo para trapeador de acero inoxidable, fregaderos para trapeador comerciales, tamaño del fregadero para trapeador, fregaderos moldeados, servicio de trapeador, fregadero para trapeador, zurn z1996-36, zurn z1996 36, receptor de trapeador, fregadero para trapeador revit, fregaderos para trapeador de piso, z199 zurn, trapeador para piso comercial Fregadero, trapeador con desagüe, fregadero para trapeador con desagüe desplazado

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1996-36
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de productosMop Service Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-29
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-21 43 25 11
    • Título OmniClass Mop Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica