Publique sus productos
Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat
Zurn

Z5957 Open front with cover, extra heavy duty toilet seat

Traducido por Google,
    Z5955SS-EL Asiento de inodoro alargado, estándar, blanco, con frente abierto, sin tapa, con bisagra de retención de acero inoxidable. Z5956SS-EL Asiento de inodoro alargado, extra resistente, blanco de primera calidad, con frente abierto, sin tapa, con bisagra de retención de acero inoxidable. Z5956SS-EL Asiento de inodoro alargado, extra resistente, blanco de primera calidad, con frente abierto, sin tapa, con bisagra de retención de acero inoxidable. Z5957SS Asiento de inodoro blanco, con frente abierto, con tapa y bisagra de retención de acero inoxidable. Z5958SS Asiento de inodoro blanco, con frente cerrado, con tapa y bisagra de retención de acero inoxidable. Z5959SS-JUV Asiento de inodoro para niños, ZurnSHIELDTM, con frente abierto, blanco, sin tapa, con bisagra de retención de acero inoxidable.
    Características:
    Palabras clave: Asiento de inodoro resistente, Finish Plumbing, Accesorios de inodoro Finish Plumbing, Asiento de inodoro, Asiento de inodoro Zurn
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z5957
  • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
  • Grupo de productosToilet Seats
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats

Disponibilidad en regiones

Norteamérica