Publique sus productos
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Traducido por Google,

    Grifo de lavabo clínico oculto de latón fundido de 203 mm (8") con dos válvulas y cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta, caño de latón fundido cromado pulido de 159 mm (6-1/4") montado en la pared con salida roscada para manguera de 19 mm (3/4"), gancho para cubo y soporte superior de pared. La unidad incluye manijas metálicas de cuatro brazos con código de color, resistentes al vandalismo.

    Características:

    • Grifo de lavabo clínico de latón fundido de 8" con dos válvulas ocultas
    • Cartucho de disco cerámico de alta resistencia de un cuarto de vuelta
    • Manijas de cuatro brazos resistentes al vandalismo y codificadas por colores.
    • Garantía de 3 años
    Especificaciones
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z873e2-is
    • Familia de productoFinish Plumbing - Faucets
    • Grupo de productosAquaSpec
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica