Julkaise tuotteesi
Student table Decibel, 140 x 70 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 140 x 70 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9338427
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäStudent
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLinoleumi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Bosnia ja Hertsegovina
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa