Julkaise tuotteesi
Stub Table

Stub Table

4.1 / 5 tähteä4.1(30 arvostelua)
An elegant side table by Danish architect Mette Schelde integrates wood and glass seamlessly. Wood and glass merge smoothly within this unique table design. Inspired by landscapes of wood stumps, Stub (which means ‘stump’ in Danish) has a clear glass circle that floats around the base with no visible screws or mountings.
Tekniset tiedot
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMS11
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäStub Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)445
  • Leveys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products