Julkaise tuotteesi
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

HVAC system. For the actuation of heaters and cooling ceilings in connection with conventional room temperature controllers (e.g., 1094 U) or KNX, or free@home heating/valve actuators (e.g., 6164/46, 6254/0.XX)). With function display (opened or closed). de-energized when closed Max. opening/closing time: 3.5 min For installing, a suitable valve adapter is required. Power input: 4 mA (approx. 1 W) Inrush current: < 550 mA (max. 100 ms) Connecting cable: 1.0 m (pluggable).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • TuoteperheHVAC System
  • TuoteryhmäHVAC System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)574
  • Leveys (mm)584
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa