Julkaise tuotteesi
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Tekniset tiedot
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAnalogue-Actuator
  • TuoteperheStandard Outputs
  • TuoteryhmäAnalogue Actuators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)117
  • Leveys (mm)117
  • Syvyys (mm)51
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ohjauspaneelit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_65
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II -koodiD3060
  • CSI UniFormat II -nimikeControls and Instrumentation