Julkaise tuotteesi
ABB CRS Cergo R4-New
ABB

ABB CRS Cergo R4-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Tekniset tiedot
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    Formica 7921 Birch

    Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABB-CRS-Cergo-R4-New
  • TuoteperheOperator desks
  • TuoteryhmäWorkstation Control Room
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät