Julkaise tuotteesi
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBasicLINE_Busch-Jaeger
  • TuoteperheKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TuoteryhmäKNX range
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)95
  • Leveys (mm)76
  • Syvyys (mm)118
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa