Julkaise tuotteesi
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteip-touch-10-busch-jaeger
    • TuoteperheWelcome
    • TuoteryhmäVideo indoor Stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)250.8
    • Syvyys (mm)30.8
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)1.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000779
    • ETIM-nimiIndoor station door communication
    • OmniClass-numero23-37 27 15 13
    • OmniClass-nimikeAudio Visual Intercoms