Julkaise tuotteesi
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • TuoteperheKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TuoteryhmäKNX range
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)125
  • Syvyys (mm)33
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa