Julkaise tuotteesi
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with 5-inch touch screen, integrated with transponder and keypad. Serves as end device for the communication with IP touch panel, guard unit or property management.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteos-iptouch-5-desfire-ic-brushed-stainless-steel
    • TuoteperheWelcome
    • TuoteryhmäVideo outdoor Stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)349
    • Syvyys (mm)29
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)1.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000355
    • ETIM-nimiDoor station door communication
    • OmniClass-numero23-37 27 15 13
    • OmniClass-nimikeAudio Visual Intercoms