Julkaise tuotteesi
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

For switching and dimming lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height 3 m): circular, 10 m diameter. For constant light regulation in combination with Dimmer insert 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 or 6550 U-101-500. For the control of 2 independent light strips in combination with 2gang 1way unit 6402 U. For semiautomatic and fully automatic operation. For relay inserts 6401 U-102, 6402 U and 6812 U-101. For MOS-Fet insert 6804 U-101. For extension insert 6805 U. Remote control possible via IR mobile remote control 6010-25. Intelligent turn-on delay. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 20 min or short-time pulse adjustable.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • TuoteperheKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TuoteryhmäKNX range
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.327
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa