Julkaise tuotteesi
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Tekniset tiedot
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRoom-Controller
  • TuoteperheRoom Controller Series
  • TuoteryhmäMultifunction Room Automation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)316
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution