Julkaise tuotteesi
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSurface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • TuoteperheKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TuoteryhmäKNX range
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)106
  • Leveys (mm)106
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa