Julkaise tuotteesi
Flush mounted workstation of 2 columns  ABB T1120.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 2 columns ABB T1120.1 BL

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Flush mounted workstation of 2 columns, Niessen brand. Includes: flush mounted box 2 columns T1192, styling cover T1172 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT1120-1-BL
  • Tuoteperheworkstation
  • Tuoteryhmä3121>>ELSB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)174
  • Syvyys (mm)57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusLähtö
  • ETIM-koodiEC002759
  • ETIM-nimiDesk connecting unit
  • OmniClass-numero23-35 27 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Terminals