Julkaise tuotteesi
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Tekniset tiedot
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2454_22_CEM_Niessen
    • TuoteperheCEM
    • TuoteryhmäElectrical connectivity and multimedia
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)84
    • Leveys (mm)396
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC002759
    • ETIM-nimiDesk connecting unit
    • OmniClass-numero23-35 27 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Terminals