Julkaise tuotteesi
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm

    Beta Cabinetry Pull 400mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebeta-cabinetry-pull-400mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäBeta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)11.5
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)17.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware