Julkaise tuotteesi
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    By providing a flawless door fitting solution, the Ellis Flush Door Hinge is design perfection. Completing your space down to the finest aspect with a unique flushness and functionality, the Ellis proves how the smallest details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel and suitable for all doors and cupboards, these flush hinges install confidence into your home.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteellis-flush-door-hinge-130mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäEllis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)79
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.57
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware