Julkaise tuotteesi
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler

    Elysian Pot Filler

    3.5 / 5 tähteä3.5(11 arvostelua)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-pot-filler
    • TuoteperheTapware
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147.5
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)622
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.91
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 15 11
    • OmniClass-nimikeSink Cartridge Faucets