Julkaise tuotteesi
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm
Hegman Classic Pull 130mm

    Hegman Classic Pull 130mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Classic Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehegman-classic-pull-130mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäHegman
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTuhka
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware