Julkaise tuotteesi
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Kurve Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehegman-kurve-pull-250mm-pair
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäHegman
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTuhka
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware